Publier vos produits
GPX Builders Series Temperature Rise
GPX Builders Series Temperature Rise

    GPX Builders Series Temperature Rise

    Traduit par Google,
    • Système de charpente à élévation de température de 60 à 90 minutes disponible en plusieurs profils.
    • Cadres proposés en finitions standard et personnalisées, y compris les finitions fluoropolymères haute performance de PPG, anodisées transparentes, anodisées bronze, anodisées noires, Decoral®, placage de bois de toutes essences, métal ornemental, et plus encore.

    Portes à élévation de température avec mur/fenêtre de la série architecturale GPX
    • Élévation de température de 60 à 90 minutes pour les portes simples et doubles avec cloisons/fenêtres de la série architecturale GPX, testée selon la norme ASTM E-119, limitant l'élévation de température à 121 °C (250 °F) au-dessus de la température ambiante côté non coupe-feu.
    • Testé selon la norme NFPA 252, Essais de résistance au feu pour les ensembles de portes.
    Profils disponibles :
    • Plusieurs profils disponibles.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.saftifirst-gpx-builders-series-temperature-rise
    • Famille de produitsBuilding Materials
    • Groupe de produitsFire-Rated Glass
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Vitrage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis