Publier vos produits
Fence, machinery and equipment protection

Fence, machinery and equipment protection

Traduit par Google,
Saher-clôture s'intègre parfaitement à son environnement et constitue une solution efficace pour protéger et délimiter des espaces. Une solution de clôture bien conçue est importante car un résultat efficace est influencé par de nombreux facteurs, tels que les besoins du client, le type de sol, la forme du terrain, la situation géographique, les conditions climatiques et les réglementations officielles. Une clôture Saher a une structure élégante et solide, qui reste debout d'une année sur l'autre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.3-013
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)4000
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
  • Nom UNSPSCFencing
  • Code UNSPSC301520