Cloison sèche avec système de résistance au feu.
GypWall Épaisseur totale 122 mm.
- Cadre unique C62U64 @600 mm.
-Couche intérieure 13mm. Carte Gyproc FireStop
- Couche extérieure 16 mm. Panneau mural tout-en-un Gyproc
- Isolation ISOVER 24K
Liste de produits :
Conseil
- Panneau mural Gyproc All-in 16 mm.
Gyproc DuraLine est une plaque de plâtre très résistante aux chocs, augmentant la robustesse pour les zones à fort trafic, le revêtement intérieur sec des bâtiments où une surface plus durable est requise. Il peut être utilisé dans des applications telles que les écoles et les bâtiments de loisirs, les hôpitaux et autres bâtiments institutionnels, les zones de circulation publique des bâtiments commerciaux, les hôtels et les locaux industriels. Le noyau de gypse Gyproc DuraLine, incorporant de la fibre de verre et d'autres additifs de protection contre l'incendie, est enveloppé et fermement lié à des doublures en papier de couleur jaune moutarde résistantes.
- Plaque Gyproc FireStop 13mm.
Le panneau Gyproc FireStop de 13 mm est composé d'un composé de gypse mélangé à de la fibre de verre et de la micro-silice dans le noyau, délimité par du papier à face rose. Il est universellement utilisé dans les systèmes de cloisons murales Gyproc, les revêtements muraux et les systèmes de plafond pour offrir une protection incendie accrue. Fabriqués à partir de gypse naturel, les panneaux Gyproc FireStop sont fabriqués avec une technologie de pointe pour répondre aux normes internationales.
Isolation
- Isolation ISOVER 40 kg/m³
Isolation en laine de verre Isover composée de fibre de verre de haute qualité ayant la propriété d'une excellente résistance à la chaleur et aux températures élevées en intérieur. Utilisé avec le système de cloisons sèches Gyproc pour augmenter l'efficacité de l'isolation thermique et de l'insonorisation entre les pièces intérieures.
Disponibilité de la région
| Asie |
|---|
Arménie |
Azerbaïdjan |
Bangladesh |
Bhoutan |
Brunéi Darussalam |
Cambodge |
Chine |
Corée du Nord |
Corée du Sud |
Géorgie |
Hong Kong |
Île Christmas |
Îles Cocos (Keeling) |
Inde |
Indonésie |
Japon |
Kazakhstan |
Kirghizistan |
Laos |
Macao |
Malaisie |
Maldives |
Mongolie |
Myanmar (Birmanie) |
Népal |
Ouzbékistan |
Pakistan |
Philippines |
Singapour |
Sri Lanka |
Tadjikistan |
Taïwan |
Territoire britannique de l'océan Indien |
Thaïlande |
Turkménistan |
Vietnam |