Publier vos produits
2200 Series Letter Boxes-Recessed Mounted

2200 Series Letter Boxes-Recessed Mounted

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Fabriquées en tôle et en aluminium extrudé, les boîtes aux lettres Salsbury sont disponibles en taille standard (#2240 et #2245) et en taille mince (#2260 et #2265). Les deux tailles sont disponibles en tant qu'unités montées en surface ou encastrées. Les boîtes aux lettres standard et minces sont dotées d'un revêtement en poudre durable disponible en trois (3) couleurs contemporaines. Les portes sont fabriquées en aluminium robuste de 1/4" d'épaisseur et sont accessibles par l'avant. La gravure personnalisée (#2266) et les fenêtres en plexiglas (#2273) sont disponibles en option sur demande. Les boîtes aux lettres standard sont idéales pour les appartements, les condominiums, bâtiments commerciaux, bureaux et de nombreuses autres applications.

Spécification
  • Ideal for apartments, condominiums, commercial buildings and many other applications

    Made of extruded aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Unit size: 15" W x 19" H x 6-3/4" D

    Rough opening: 13-3/4" W x 17-3/4" H x 6-3/4" D

    Fits into a rough opening and secured with mounting hardware (not included) through the back or side panels

    Units include a fully integrated flanged collar which fits over the rough opening

    Doors are constructed of heavy duty 1/4" thick aluminum and are accessed from the front

    Feature an 11-1/2" W x 3/4" H mail slot

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.2200_Series_Letter_Boxes_Recessed_Mounted
  • Famille de produitsSpecialty Products
  • Groupe de produitsLetter Boxes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)19
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)6.75
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numéro OmniClass23-19 15 11
  • Titre OmniClassMail Boxes
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS