Publier vos produits
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers
40000E Series Premier Wood Open Access Lockers

    40000E Series Premier Wood Open Access Lockers

    Traduit par Google,
    Fabriqués en bois de qualité industrielle et recouverts de stratifié haute pression de première qualité, les casiers en bois à accès libre Salsbury série 40000 offrent un grand espace pour les vêtements, les uniformes et bien d'autres objets. Disponibles en profondeurs de 45 et 61 cm, ces casiers en bois à accès libre mesurent 60 cm de large et 180 cm de haut (ajouter 10 cm pour la base noire) et sont disponibles en finitions blanc arctique, brouillard hivernal, maille carbone, teck argenté, chêne rouge ou noyer Skyline. Des capots inclinés et des panneaux latéraux stratifiés assortis en option se fixent facilement à un casier individuel ou à une rangée de casiers à accès libre pour une finition soignée. Les casiers à accès libre Premier sont dotés d'une étagère supérieure avec un compartiment supérieur de 28 cm de large x 30 cm de haut. Le compartiment supérieur comprend une porte de 11-3/4'' L x 11-7/8'' H x 3/4'' P et des charnières européennes à fermeture amortie. Il est également équipé de moraillons décoratifs pour cadenas (finition noire ou argentée), de serrures à combinaison réinitialisable (finition noire ou argentée) ou de serrures électroniques (finition noire ou argentée). La porte du compartiment supérieur est munie d'une plaque nominative noire (gravure personnalisée n° 40060 disponible en option sur demande). Les casiers Premier à accès libre comprennent également deux (2) patères à double griffe, une tringle à vêtements et un casier à pieds de 14 pouces de hauteur. Ce casier à pieds spacieux comprend un couvercle à charnière, un panneau avant ventilé, un moraillon pour cadenas et offre une assise confortable et un rangement sécurisé pour le matériel. Des cadenas à combinaison et des cadenas à clé sont disponibles en option sur demande pour le casier à pieds.
    Spécification
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door and European soft closed hinges and include a decorative hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40000E_Series_Premier_Wood_Open_Access_Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage