Publier vos produits
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop
2255 Series Mail Drop

    2255 Series Mail Drop

    4.2 sur 5 étoiles4.2(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Fabriquées en tôle d'aluminium de 1/4 po d'épaisseur et en acier de calibre 20, les chutes de courrier encastrées Salsbury sont dotées d'un rabat à ressort et d'une butée de rabat réglable. Les gouttes de courrier disposent également d'une finition enduite de poudre durable disponible en trois (3) couleurs contemporaines. La gravure personnalisée (#2266) est disponible en option sur demande. Un réceptacle en option (n° 2256 - à commander séparément) s'aligne avec la chute du courrier pour la réception des livraisons. Les dépôts de courrier sont idéaux pour la collecte de documents et de petits colis et peuvent être utilisés pour la livraison de courrier à domicile USPS.

    Spécification
    • Mail drops for Private Access

      May be used for U.S.P.S. residential door mail delivery

      Constructed of 1/4" thick aluminum plate and 20 gauge steel

      Feature a durable powder coated finish available in aluminum, brass, green, sandstone and bronze

      Feature a spring-loaded mail flap and an adjustable mail flap stop

      Unit size: 14" W x 7" H x 6" D

      Deposit slot: 11" W x 4" H

      Rough opening: 12-1/4'' W x 5-1/2'' H

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Spécifications techniques
    • Réference unique.2255_Series_Mail_Drop
    • Famille de produitsPrivate Commercial Mailboxes
    • Groupe de produitsSpecialty Products
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)14
    • Profondeur (pouces)6
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres