Publier vos produits
23000 Series Designer Wood Lockers - Triple Tier - 3 Wide

23000 Series Designer Wood Lockers - Triple Tier - 3 Wide

Traduit par Google,

Construits en panneaux de particules de qualité industrielle et recouverts de stratifié haute pression durable, les casiers en bois design à trois niveaux de 15" de large de la série 23000 de Salsbury offrent amplement d'espace pour les besoins de stockage personnels et sont idéaux pour les environnements où un environnement professionnel est souhaité. Ces casiers en bois design spacieux de 15" de large les casiers présentent une finition grise, bleue, noire, érable, cerisier ou acajou et sont disponibles en profondeurs 18", 21" et 24". Les capots inclinés et les panneaux latéraux stratifiés assortis en option se fixent facilement aux casiers design extra larges et donnent un aspect fini à un casier individuel ou à une rangée de casiers. Les casiers en bois design de 15" de large comprennent une base noire de 4" de haut et mesurent six (6) pieds de haut (ajoutez 4" pour la base). Toutes les portes de casier mesurent 15'' L x 3/4'' P et incluent un nom noir / plaque d'immatriculation (la gravure personnalisée # 33360 est disponible en option sur demande) Toutes les portes de casier comprennent également des charnières dissimulées robustes et une poignée de levage et un moraillon encastré pour plus de sécurité - serrures intégrées (# 33310 pour combinaison et # 33315 pour clé), cadenas (#33320 pour combinaison et #33325 pour clé), serrures électroniques (#33390) et serrures à combinaison réarmables (#33395) sont disponibles en option sur demande. Des casiers design extra larges sont disponibles en unités entièrement assemblées Trois (3) casiers design extra larges sont également disponibles en tant qu'unités entièrement assemblées uniquement et nécessitent un assemblage mineur.

Spécification
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

    Ideal for health clubs, locker rooms, country clubs, day spas, sports and athletic facilities or wherever a professional environment is desired

    25% wider than 12" wide designer lockers

    Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

    Extra wide designer lockers include a black laminated base and are 6 feet high (add 4" for base)

    18" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 22-3/4" high and 16-3/4" deep

    21" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 22-3/4" high and 19-3/4" deep

    24" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 22-3/4" high and 22-3/4" deep

    Each compartment includes a 5" deep shelf and a double prong ceiling hook

    Available as 1 wide or 3 wide units

    1 wide units come fully assembled while 3 wide units require minor assembly

    All locker doors are 15" wide x 3/4" deep

    All locker doors include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.23000_Series_Designer_Wood_Lockers_Triple_Tier_3_Wide
  • Famille de produitsWood Lockers
  • Groupe de produits15" Wide - Triple Tier Designer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-04
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)45
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage