Publier vos produits
30000 Series Designer Wood Gear Lockers
30000 Series Designer Wood Gear Lockers
30000 Series Designer Wood Gear Lockers
30000 Series Designer Wood Gear Lockers

    30000 Series Designer Wood Gear Lockers

    Traduit par Google,

    Construits en panneaux de particules de qualité industrielle et recouverts de stratifié haute pression durable, les casiers en bois à engrenages design Salsbury série 30000 sont idéaux lorsqu'un environnement sécurisé pour l'équipement, les uniformes, les vêtements et de nombreuses autres applications est nécessaire. Disponibles en profondeurs de 18'' et 24'', les casiers en bois Designer Gear mesurent deux (2) pieds de large et six (6) pieds de haut (ajoutez 4'' pour la base noire) et sont disponibles en gris, bleu, noir, finition érable, cerisier ou acajou. Les capots inclinés laminés et les panneaux latéraux assortis en option se fixent facilement aux casiers à engrenages design de 61 cm de large et donnent un aspect fini à un casier individuel ou à une rangée de casiers. Les casiers en bois à engrenages design disposent d'une porte avant ventilée de 1,9 cm de profondeur qui s'ouvre de gauche à droite avec quatre (4) charnières dissimulées robustes Les portes comprennent une poignée de levage et un moraillon encastré pour plus de sécurité - serrures intégrées (30010 pour combinaison et #30015 pour clé), cadenas (#30020 pour combinaison et #30025 pour clé), des serrures électroniques (#30090) et des serrures à combinaison réinitialisables (#30095) sont disponibles en option sur demande. Les casiers en bois Designer Gear disposent d'une étagère supérieure avec un compartiment supérieur de 11'' L x 12'' H. Le compartiment supérieur comprend une porte de 12" L x 3/4" P et des charnières dissimulées robustes et une poignée de levage et un moraillon encastré pour plus de sécurité. La porte du compartiment supérieur comprend une plaque de nom/numéro noire (la gravure personnalisée #30060 est disponible en tant que une option sur demande). o inclure deux (2) crochets muraux simples, une tringle à manteau et un casier de pied de 14'' de haut. Le casier à pied spacieux comprend un couvercle à charnière, un panneau avant ventilé et un moraillon de cadenas et offre une assise confortable et un stockage sécurisé de l'équipement. Des cadenas à combinaison (#30020) et des cadenas à clé (#30025) sont disponibles en option sur demande pour le coffre à pieds.

    Spécification
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

      Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a secure professional environment is needed

      Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

      Units feature a ventilated front door that opens from left to right with four (4) heavy duty concealed hinges

      Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep

      Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid and padlock hasp

      14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage

      Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment and steel hasp

      The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Spécifications techniques
    • Réference unique.30000_Series_Designer_Wood_Gear_Lockers
    • Famille de produitsWood Lockers
    • Groupe de produitsDesigner Gear Wood Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 13
    • Titre OmniClassWood Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings