Publier vos produits
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers
30000 Series Designer Wood Open Access Lockers

    30000 Series Designer Wood Open Access Lockers

    Traduit par Google,

    Construits en panneaux de particules de qualité industrielle et recouverts de stratifié haute pression durable, les casiers en bois à accès libre de la série 30000 de Salsbury offrent un grand espace pour les vêtements, les uniformes et de nombreuses autres applications. Disponibles en profondeurs de 18'' et 24'', les casiers en bois design à accès libre mesurent deux (2) pieds de large et six (6) pieds de haut (ajoutez 4'' pour la base noire) et sont disponibles en gris, bleu, noir , finition érable, cerisier ou acajou. Les capots inclinés et les panneaux latéraux stratifiés assortis en option se fixent facilement aux casiers à accès ouvert de 24 po de largeur et donnent un aspect fini à un casier individuel ou à une rangée de casiers. ' Compartiment supérieur en H. Le compartiment supérieur comprend une porte de 12'' L x 3/4'' P et des charnières dissimulées robustes et une poignée de levage et un moraillon encastré pour plus de sécurité - serrures intégrées (#30010 pour combinaison et # 30015 pour clé), cadenas (#30020 pour combinaison et #30025 pour clé), serrures électroniques (#30090) et serrures à combinaison réinitialisables (#30095) sont disponibles en option sur demande. La porte du compartiment supérieur comprend une plaque de nom/numéro noire (la gravure personnalisée #30060 est disponible en option sur demande). Les casiers à accès libre Designer comprennent également deux (2) patères à double broche, une tringle à vêtements et un casier à pied de 14" de haut. Le casier à pied spacieux comprend un couvercle à charnière, un panneau avant ventilé, un moraillon de cadenas et offre un confort sièges et stockage sécurisé de l'équipement. Des cadenas à combinaison (#30020) et des cadenas à clé (#30025) sont disponibles en option sur demande pour le coffre à pied.

    Spécification
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

      Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed

      Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

      Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep

      Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp

      14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage

      Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment

      The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

      Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Spécifications techniques
    • Réference unique.30000_Series_Designer_Wood_Open_Access_Lockers
    • Famille de produitsWood Lockers
    • Groupe de produitsDesigner Open Access Wood Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 13
    • Titre OmniClassWood Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings