Publier vos produits
32000 Series Designer Wood Lockers - Double Tier - 3 Wide

32000 Series Designer Wood Lockers - Double Tier - 3 Wide

Traduit par Google,

Construits en panneaux de particules de qualité industrielle et recouverts de stratifié haute pression durable, les casiers en bois design à double niveau de 12" de large de la série 32000 de Salsbury sont idéaux pour les environnements où un environnement professionnel est souhaité. Les casiers en bois design à double niveau de 12" de large présentent un gris, bleu, noir , érable, cerisier ou acajou et sont disponibles en profondeurs de 15", 18" et 21". Les casiers en bois design à deux niveaux de 12" de large sont disponibles dans des hauteurs de cinq (5) pieds et six (6) pieds et comprennent une base noire de 4" de haut (ajoutez 4" pour la base). les panneaux se fixent facilement aux casiers design à deux niveaux et donnent un aspect fini à un casier individuel ou à une rangée de casiers. Toutes les portes de casier mesurent 12 "L x 3/4" P et comprennent une plaque de nom / numéro noire (la gravure personnalisée # 33360 est disponible en option sur demande) Toutes les portes de casier comprennent également des charnières dissimulées robustes et une poignée de levage et un moraillon encastré pour plus de sécurité - serrures intégrées (#33310 pour combinaison et #33315 pour clé), cadenas (#33320 pour et #33325 pour la clé), les serrures électroniques (#33390) et les serrures à combinaison réinitialisables (#33395) sont disponibles en option sur demande. Les casiers design à deux niveaux de large sont disponibles uniquement en unités entièrement assemblées. Trois (3) de large les casiers design à deux niveaux sont également disponibles en tant qu'unités entièrement assemblées uniquement et nécessitent un assemblage mineur.

Spécification
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate 
    Ideal for settings where a professional environment is desired
    Available as fully assembled units only and require minor assembly
    Feature a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish
    Available in heights of five (5) feet and six (6) feet and include a 4” high black base (add 4” for the base)
    Available in 15”, 18” and 21” depths
    5 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 28-3/4" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    6 foot high lockers have a compartment size that is 10-3/4" wide, 34-3/4" high and 13-3/4", 16-3/4" or 19-3/4" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker includes a 5” deep shelf and a double prong ceiling hook
    Optional matching laminated sloping hoods and side panels easily attach to lockers and provide a finished look
    All locker doors also include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security – built-in locks (combination or key), padlocks (combination or key), electronic locks and resettable combination locks are available as options upon request
    All locker doors are 12” W x 3/4” D and include a black name / number plate (custom engraving #33360 is available as an option upon request)
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.32000_Series_Designer_Wood_Lockers_Double_Tier_3_Wide
  • Famille de produitsWood Lockers
  • Groupe de produitsStandard - Double Tier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalMDF
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Lockers
  • Numéro OmniClass23-29 15 15 13
  • Titre OmniClassWood Lockers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings