Publier vos produits
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers

    40000H Series Premier Wood Gear Lockers

    Traduit par Google,
    Les casiers en bois pour équipement haut de gamme Salsbury série 40000 sont idéaux pour un environnement luxueux et sécurisé pour l'équipement, les uniformes, les vêtements ou bien d'autres applications. Ces casiers en bois haut de gamme sont à accès libre (voir les spécifications page 50) et disposent d'une porte avant ventilée de 60 cm de large x 148 cm de haut x 1,9 cm de profondeur, s'ouvrant de gauche à droite grâce à quatre (4) charnières européennes à fermeture amortie. Les portes sont équipées de loquets décoratifs pour cadenas, de serrures à combinaison réinitialisables (finition noire ou argentée) ou de serrures électroniques (finition noire ou argentée).
    Spécification
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door and European soft closed hinges and include a decorative hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40000H_Series_Premier_Wood_Gear_Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)76
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage