Publier vos produits
53000 Series Standard Metal Lockers - Triple Tier - 1 Wide

53000 Series Standard Metal Lockers - Triple Tier - 1 Wide

Traduit par Google,

Construits en acier de calibre 16, les casiers standard de 15" de large de la série 53000 de Salsbury offrent amplement d'espace pour les besoins de stockage personnels. Les casiers standard à trois niveaux de 15" de large sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en tant qu'unités non assemblées ou assemblées. Un casier large mesure 15" de large et trois (3) casiers larges mesurent 45" de large. Ces casiers spacieux mesurent six (6) pieds de haut (ajoutez 6'' pour les pattes) et sont disponibles en profondeurs de 15" et 18". Les casiers standard à trois niveaux de 15" de large comprennent trois (3) crochets muraux. Des capots inclinés, des panneaux d'extrémité finis, des bases d'extrémité, des bases avant, des étagères de compartiment, des charges et des casiers sans pieds sont disponibles en option sur demande.

Spécification
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications

    25% wider than 12" wide vented lockers

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in 6 foot height (add 6" for legs)

    Units have compartment sizes that are 15" wide, 24" high and 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide units

    Each locker compartment features 3 wall hooks

    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.53000_Series_Standard_Metal_Lockers_Triple_Tier_1_Wide
  • Famille de produitsMetal Lockers
  • Groupe de produits15" Wide Standard - Triple Tier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-20
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 11
  • Titre OmniClassMetal Lockers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings