Publier vos produits
61000 Series Standard Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

61000 Series Standard Metal Lockers - Single Tier - 1 Wide

Traduit par Google,

Construits en acier de calibre 16, les casiers standard à un niveau de la série 61000 de Salsbury offrent intimité et espace pour les besoins de stockage personnels. Les casiers standard à un niveau de 12" de large sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en tant qu'unités non assemblées ou assemblées . Ces casiers durables sont disponibles en hauteurs de cinq (5) pieds et six (6) pieds (ajoutez 6'' pour les pattes) et en profondeurs de 12'', 15'' et 18''. Un casier large mesure 12" de large et trois (3) casiers larges mesurent 36" de large, quelles que soient la hauteur et la profondeur. Les casiers standard à un niveau de 12" de large disposent d'une étagère à chapeau réglable, de trois (3) crochets muraux simples et d'un crochet de plafond à deux broches. Les casiers de 18" de profondeur comprennent une tringle à manteau pouvant accueillir des vêtements. les bases, les bases avant, les étagères de compartiment, les remplisseurs et les casiers sans pieds sont disponibles en option sur demande.

Spécification
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 60" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 72" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment features an adjustable hat shelf, 3 single wall hooks and a double ceiling hook (the 18" deep lockers also include a coat rod)
    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.61000_Series_Standard_Metal_Lockers_Single_Tier_1_Wide
  • Famille de produitsMetal Lockers
  • Groupe de produitsStandard - Single Tier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 11
  • Titre OmniClassMetal Lockers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings