Publier vos produits
62000 Series Standard Metal Lockers - Double Tier - 3 Wide

62000 Series Standard Metal Lockers - Double Tier - 3 Wide

Traduit par Google,

Construits en acier de calibre 16, les casiers standard à double niveau de 12" de large de la série 62000 de Salsbury offrent un maximum d'intimité pour les individus et sont idéaux partout où l'espace de stockage est limité. Mesurant cinq (5) pieds et six (6) pieds de hauteur (ajoutez 6'' pour jambes) et des profondeurs de 12'', 15'' et 18'', ces casiers durables sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en tant qu'unités non assemblées ou assemblées. Un casier large mesure 12" de large et trois (3 ) de larges casiers mesurent 36" de large indépendamment de la hauteur et de la profondeur. Les casiers standard à deux niveaux de 12" de large comportent trois (3) crochets muraux simples et un crochet de plafond à deux broches. Des capots inclinés, des panneaux d'extrémité finis, des bases d'extrémité, des bases avant, des étagères de compartiment, des charges et des casiers sans pieds sont disponibles en option sur demande.

Spécification
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 30" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 36" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment features 3 single wall hooks and a double ceiling hook
    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.62000_Series_Standard_Metal_Lockers_Double_Tier_3_Wide
  • Famille de produitsMetal Lockers
  • Groupe de produitsStandard - Double Tier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 11
  • Titre OmniClassMetal Lockers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings