Publier vos produits
64000 Series Standard Metal Lockers - Four Tier - 3 Wide

64000 Series Standard Metal Lockers - Four Tier - 3 Wide

Traduit par Google,

Construits en acier de calibre 16, les casiers standard à quatre niveaux de 12" de large de la série 64000 de Salsbury offrent de l'intimité et conviennent partout où l'espace de stockage est limité. Mesurant cinq (5) pieds et six (6) pieds de hauteur (ajoutez 6'' pour les jambes) et profondeurs de 12'', 15'' et 18'', ces casiers durables sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en tant qu'unités non assemblées ou assemblées. Un casier large mesure 12" de large et trois (3) casiers larges mesurent 36 po de largeur, peu importe la hauteur et la profondeur. Des capots inclinés, des panneaux d'extrémité finis, des bases d'extrémité, des bases avant, des étagères de compartiment, des éléments de remplissage et des casiers sans pattes sont disponibles en option sur demande.

Spécification
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in 5 feet and 6 feet height (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 15" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 18" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment includes a steel hasp assembly and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination or electronic locks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Spécifications techniques
  • Réference unique.64000_Series_Standard_Metal_Lockers_Four_Tier_3_Wide
  • Famille de produitsMetal Lockers
  • Groupe de produitsStandard - Four Tier
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)36
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Description de l'Uniclass 2015Lockers
  • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
  • Numéro OmniClass23-19 13 11
  • Titre OmniClassMetal Lockers
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings