Publier vos produits
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers

    70000 Series Standard Metal Open Access Lockers

    Traduit par Google,

    Construits en acier de calibre 16, les casiers à accès libre standard de la série Salsbury 70000 offrent un grand espace ouvert et ventilé pour les vêtements, les uniformes et de nombreuses autres applications. Disponibles en profondeurs de 18'' et 24'', les casiers à accès libre standard mesurent deux (2) pieds de large et six (6) pieds de haut et sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en tant qu'unités non assemblées ou assemblées. Les casiers à accès libre standard comportent une étagère supérieure de 13-3/4'' de profondeur avec un compartiment supérieur de 12'' L x 12-1/2'' H x 13-3/4'' P qui comprend un moraillon encastré. Les casiers standard à accès libre comprennent également deux (2) crochets muraux simples, une tringle à vêtements et un casier à pied de 14'' de haut. Le casier à pied comprend un couvercle à charnière et un panneau avant ventilé avec un moraillon de cadenas pour un stockage sécurisé de l'équipement. Des serrures intégrées (#77710 à combinaison et #77715 à clé) et des cadenas (#77720 à combinaison et #77725 à clé) sont disponibles en option sur demande pour le compartiment supérieur. Des cadenas à combinaison et à clé (#77720 et #77725) sont disponibles en option sur demande pour les casiers à pied.

    Spécification
    • Constructed of 16 gauge steel

      Ideal for high schools, locker rooms, sports facilities, police and fire stations and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

      Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

      Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

      Units are 2 feet wide, 6 feet high and 18" or 24" deep

      Units feature a 13 3/4" D upper shelf and a 12" wide, 12 1/2" high, 13 3/4" deep top compartment with a steel padlock hasp

      Units also feature 2 steel coat hooks, a coat rod and a 14" high foot locker with a hinged lid and recessed padlock hasp for secure storage

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70000_Series_Standard_Metal_Open_Access_Lockers
    • Famille de produitsMetal Lockers
    • Groupe de produitsStandard Open Access Metal Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    • Largeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings