Publier vos produits
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches
77770 Series Aluminum Locker Benches

    77770 Series Aluminum Locker Benches

    Traduit par Google,

    Construits entièrement en aluminium, les bancs de casier en aluminium Salsbury combinent un aspect traditionnel avec résistance et durabilité et constituent un excellent ajout aux vestiaires industriels, de bureau ou récréatifs. Le siège en aluminium anodisé mesure 1-3/4" d'épaisseur et présente des bords arrondis pour une assise confortable. Les bancs de casier en aluminium sont disponibles en six (6) longueurs allant de 36" à 96" par incréments d'un pied et sont faciles à assembler. Chaque banc mesure 18" H x 10" P et comprend deux (2) socles boulonnés de 3" de diamètre avec quatre (4) trous de montage pour fixer au sol. Les socles disposent d'une finition en aluminium enduit de poudre durable. Un assemblage mineur est obligatoire.

    Spécification
    • Constructed entirely of aluminum.

      Combine a traditional look with strength and durability.

      Excellent addition to industrial, office or recreational locker room facilities.

      The anodized aluminum seating area is 1-3/4" thick and features rounded edges for comfortable seating.

      Available in six (6) lengths ranging from 36'' to 96'' in one foot increments and are easily assembled.

      Each bench is 18'' H x 10'' D and includes two (2) 3'' diameter bolt mounted pedestals with four (4) mounting holes to secure to the ground.

      Pedestals feature a durable powder coated aluminum finish.

      Minor assembly is required. 

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.77770_Series_Aluminum_Locker_Benches
    • Famille de produitsLocker Benches
    • Groupe de produitsAluminum Locker Benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)18
    • Profondeur (pouces)10
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_07
    • Description de l'Uniclass 2015Benches
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Locker Room Benches
    • Numéro OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titre OmniClassBenches
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS