Publier vos produits
90000 Series Plastic Lockers - Ten Tier - 1 Wide
90000 Series Plastic Lockers - Ten Tier - 1 Wide
90000 Series Plastic Lockers - Ten Tier - 1 Wide

    90000 Series Plastic Lockers - Ten Tier - 1 Wide

    Traduit par Google,

    Construits en plastique ABS de haute qualité, les casiers en plastique résistant à l'eau de la série 90000 de Salsbury sont idéaux pour les piscines, les gymnases, les restaurants et autres environnements à forte humidité. Disponibles en configurations à dix niveaux, les casiers en plastique mesurent 73" de haut (les pieds réglables peuvent augmenter la hauteur jusqu'à 74") et 18" de profondeur et sont disponibles en unités non assemblées ou assemblées. Les casiers en plastique de 12" de large présentent une finition de porte grise, beige ou bleue et une finition de corps et de compartiment gris foncé offrant une apparence bicolore attrayante. Un casier large mesure 12-3/4" de large et trois (3) casiers larges mesurent 38 -1/4" de large. Toutes les portes de casier comprennent des charnières en acier inoxydable et un moraillon en acier inoxydable - des cadenas (#99920 pour la combinaison et #99925 pour la clé) sont disponibles en option sur demande. Des capots inclinés en plastique gris foncé (#99951 pour un casier large et #99953 pour trois (3) casiers larges), des étagères de compartiment gris foncé (#99998) et des plaques de nom/numéro personnalisées gravées (#99960) sont également disponibles en option sur demande .

    Spécification
    • Constructed of water resistant high grade ABS plastic that combines strength and durability

      Ideal for pool areas, gyms, restaurants, sports and athletic facilities and other high humidity environments

      Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

      Available in a gray, tan or blue door finish with a dark gray body and compartment finish providing an attractive two-tone appearance

      Units are 73" high (adjustable legs can increase height to 74") and 18" deep

      Units have compartment sizes that are 11" wide and 6" high 

      Available as 1 wide or 3 wide units

      All locker doors are 12" wide

      Include stainless steel hinges and a stainless steel hasp to accommodate optional padlocks

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Spécifications techniques
    • Réference unique.90000_Series_Plastic_Lockers_Ten_Tier_1_Wide
    • Famille de produitsPlastic Lockers
    • Groupe de produits12" Wide Plastic - Double Tier
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)74
    • Largeur (pouces)12.75
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plastic Lockers
    • Numéro OmniClass23-29 15 15 17
    • Titre OmniClassPlastic Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings