Publier vos produits
Love me, Love me not Dining Table Circle
Love me, Love me not Dining Table Circle
Love me, Love me not Dining Table Circle
Love me, Love me not Dining Table Circle
Love me, Love me not Dining Table Circle
    Salvatori

    Love me, Love me not Dining Table Circle

    Traduit par Google,
    La pierre est la vedette de ces tables conçues par Michael Anastassiades dans le but précis de mettre en valeur l'opulence des marbres choisis pour sa collection « Love Me, Love Me Not ». Dans les mots de Michael Anastassiades « Je voulais utiliser des couleurs royales qui transmettaient un sens du grandiose, à travers la somptuosité associée au marbre. En même temps, je ne voulais pas submerger l'œil et il fallait donc trouver un équilibre entre cette richesse et la fonctionnalité et la légèreté des tables ». Au lieu de l'aspect très poli souvent associé au marbre, le designer a choisi une finition mate afin d'apporter une touche plus contemporaine à la pierre, soulignant ses qualités spécifiques à travers ce processus discret. La simplicité de chaque tableau est trompeuse. Par exemple, si nous prenons les pieds, ceux de la table à manger rectangulaire ressemblent à un pied classique à quatre coins, mais si vous regardez attentivement, vous verrez qu'ils sont en fait courbés. Cela a pour effet non seulement de réduire le volume physique, mais aussi de créer une sensation de recul de la jambe. Et, sur le plan pratique, il élimine les arêtes vives sous la table qui pourraient entrer en contact avec la cuisse une fois que vous êtes assis près de la table. Pour la table ronde, Michael a placé les trois pieds juste assez loin pour assurer la stabilité, mais encore une fois en créant un maximum de confort pour les personnes assises. Veuillez noter que nous ne recommandons pas de placer ces tables à l'extérieur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Love-me-Love-me-not-Dining-Table-C
    • Famille de produitsLove me, Love me not
    • Groupe de produitsTable
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment