Publier vos produits
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
    Salvatori

    Shower Trays - Filo Flush

    Traduit par Google,
    Un receveur de douche simple et élégant, Filo Flush se trouve dans le sol et est disponible dans l'une des trois textures exclusives Salvatori : Bambou, Brut ou Sablé. Receveur de douche pratique et extrêmement simple à installer, Filo utilise notre concept révolutionnaire que nous aimons appeler Plug&Play - simplement parce que c'est vraiment aussi simple que cela. Aucun charpentier ou tailleur de pierre n'est impliqué, il est prêt à être installé par un plombier avec un minimum de tracas, réduisant ainsi le temps, les coûts et le stress de la coordination des gens de métier. Filo peut être conçu pour correspondre aux nombreuses textures de Salvatori afin de créer un « total look ». Une salle de bain « total look » utilise avec élégance la pierre naturelle de Salvatori pour les murs, le sol et les accessoires. Quelle que soit la pierre que vous choisissez pour Filo, elle peut compléter les articles des collections Home de Salvatori pour créer une esthétique de salle de bain sophistiquée. Disponible en Bianco Carrara, Piombo, Lava, Crema d'Orcia, Gris du Marais, Light Travertine, Pietra d'Avola et Silk Georgette®.
    Spécification
    • Filo Flush comes complete with a self-cleaning waste and a stainless steel tray with adjustable feet to accommodate any variations in the base. A customised lever for raising the stone slats for cleaning is also provided. The Filo Flush 4 | 100 and 5 | 100 are ADA-compliant for transfer access. We also produce an ADA-compliant shower tray for roll-in units containing 5 slats with an enhanced thickness of 3 cm, total dimensions 76.2 x 152.4
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Shower-Trays-Filo-Flush
    • Famille de produitsFilo
    • Groupe de produitsShower Tray
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)69
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers