Publier vos produits
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
    Salvatori

    Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves

    Traduit par Google,
    Faisant partie de la série Fontane Bianche, les tiroirs et les étagères flottantes Ciane ont été créés en hommage à une légende des temps modernes, l'artiste conceptuel révolutionnaire Donald Judd. Les tiroirs sont disponibles en deux largeurs et sont conçus pour s'asseoir à côté du lavabo Alfeo ou être utilisés seuls, tandis que les étagères flottantes peuvent être utilisées dans des dispositions horizontales ou verticales. La collection Fontane Bianche (Fontaines Blanches en anglais), composée de vasques et de rangements modulables, de miroirs et de robinetteries, s'inspire de la plage sicilienne du même nom, lieu proche du lieu où la designer Elisa Ossino a grandi. Ossino a également conçu une collection d'accessoires de salle de bain assortis, qui comprend des plateaux modulaires, des porte-brosse à dents et des porte-savons. Disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais et Pietra d'Avola.
    Spécification
    • Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais and Pietra d'Avola.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fontane-Bianche-Ciane-Floating-Shelves
    • Famille de produitsFontane Bianche
    • Groupe de produitsShelves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)36
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_08
    • Description de l'Uniclass 2015Bathrooms
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-31 25 13
    • Titre OmniClassBathroom Cabinets