Publier vos produits
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
    Salvatori

    Ishiburo - Bathtub

    Traduit par Google,
    Cette baignoire Ishiburo, conçue par l'architecte japonais primé Kengo Kuma, est composée d'une base en pierre naturelle entourant un simple bassin rectangulaire. La texture Ishiburo, une série de lignes irrégulières gravées dans la surface de la pierre, décore l'extérieur de la baignoire. Faisant partie d'une collection plus large qui comprend un lavabo et un receveur de douche, ils créent ensemble un ajout raffiné en pierre naturelle à une salle de bain "total look" Salvatori ou mélangés à d'autres pièces contemporaines. « J'aspirais à maximiser la qualité matérielle inhérente à la pierre. Être immergé dans l'eau chaude contenue dans la pierre apporte un confort instinctif à l'être humain ». Ce sont les mots du célèbre architecte et designer Kengo Kuma qui, avec Ishiburo, a conçu une collection qui crée une expérience de salle de bain vraiment harmonieuse et tranquille. Disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola et Silk Georgette®
    Spécification
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ishiburo-Bathtub
    • Famille de produitsIshiburo
    • Groupe de produitsBathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)2035
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs