Publier vos produits
Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)
Archivé

Air to Water MONO OUTDOOR (940x1420x330)

· Air-to-water heat pump for domestic hot water production and space heating/cooling · Connectable to Samsung tank integrated unit or to third party equipment thanks to the Mono control kit · Integrated plate heat exchanger · Maximum 65°C leaving water temperature by heat pump down to +10°C (max. 60°C down to -5°C) · Operation range down to -25 °C outdoor temperature · 4-Step Quiet mode · SCOP rating of A+++ · Inverter Twin Rotary outdoor unit compressor · 2-zone control, suitable for floor heating and radiators · SmartThings compatible with optional Wi-Fi Kit · Energy monitoring through touch controller · PV and Smart Grid ready
Spécification
  • 12.0 ~ 14.0 kW(C); 12.0 ~ 16.0 kW(H); R32 (GWP=675) ; (Φ, #, V, Hz) ,2,220-240,50 / 3,4,380-415,50

Spécifications techniques
  • Réference unique.AE120JXYDEH-EU
  • Famille de produitsOutdoor Unit
  • Groupe de produitsAir to Water Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1420
  • Largeur (mm)940
  • Profondeur (mm)330
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enCorée du Sud
  • Fabriqué enCorée du Sud
  • Poids net (Kg)108
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
  • Classification IFCÉchangeur thermique
  • Code ETIMEC011583
  • Nom ETIMAir-conditioning split system – single-split condensing unit, air-cooled
  • Nom UNSPSCCondensing units
  • Code UNSPSC40101704
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air cooled condensing units
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-33 43 00
  • Titre OmniClassHVAC Condenser Units
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment