Publier vos produits
Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating
Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating
Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating
Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating
Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating
    SAN DECO

    Effect Wind - Textured Sandstone Effect Decorative Coating

    Traduit par Google,

    Effect Wind est un revêtement décoratif texturé qui recrée un effet de grès doux et balayé par le vent sur les murs intérieurs.

    À base d'eau et appliquée à la truelle sur une base apprêtée, elle apporte un mouvement naturel et une chaleur agréable.

    revêtement texturé, effet grès

      Spécification
      • Effect Wind delivers impressive results with easy application, standing out with its two-dimensional metallic pearl effect and quartz-sand texture that brings sophisticated elegance to any interior.

        This acrylic emulsion–based coating, with its unique granular structure and dynamic pearlescent effects, adds depth and a refined luminosity to surfaces.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.decorative-paint-effect-wind
      • Famille de produitsDecorative
      • Groupe de produitsDecorative Paint
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2025-11-07
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalLaque
      • Conçu enTurquie
      • Fabriqué enTurquie
      Classification
      • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
      • Classification IFCMatériau
      • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
      • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
      • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
      • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
      • Titre OmniClassTextured Paints

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique