Publier vos produits
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.
    SAN DECO

    Travertino - Travertine Stone Effect Lime Plaster, Int.&Ext.

    Traduit par Google,

    Le travertin est un enduit décoratif à base de chaux qui reproduit la texture minérale naturelle de la pierre de travertin.

    Respirant et à base d'eau, il s'applique à la truelle sur une surface apprêtée et propose une version extérieure pour les façades.

    Spécification
    • Travertino is a mineral-based decorative coating with natural ingredients that gives surfaces the elegant look of travertine stone. Suitable for both interior and exterior use, it brings the warmth and sophistication of natural stone to any space. When combined with San Deco’s Decorative Topcoat Products and unique Stencil collections, it becomes an ideal choice for those seeking durable and stylish natural stone effects.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decorative-plaster-travertino
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDecorative Plasters
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlâtre
    • Matériel secondaireLaque
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Code CSI MasterFormat 201409 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Painting
    • Numéro OmniClass23-15 21 11
    • Titre OmniClassPaints and Varnishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique