Publier vos produits
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors
SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    SAND 100 - Corrugated metal sheets for roofing, structural and composit floors

    Traduit par Google,

    SAND 100 est l'une des tôles ondulées structurelles les plus performantes de toute la gamme. Caractérisé par la hauteur des ondulations de 100 mm disposées au pas de 167 mm, pour un développement utile total de 500 mm.

    La caractéristique principale de ce profil est la capacité considérable, bien adaptée à la réalisation de planchers de toiture sur de grands bâtiments (aéroports, halls d'exposition, centres commerciaux) ou cependant où la distance entre les supports est considérable.

    Spécification
    • SAND 100 can be used in various ways: in the Positive version as a structural element for non-composite floors or deck roofs, in the Negative version as a roofing and plugging element and in the CLS version for collaborating slab. 

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAND_100
    • Famille de produitslamiere grecate
    • Groupe de produitssand 100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie