Publier vos produits
Lavabo 60 Easy
Lavabo 60 Easy
Lavabo 60 Easy
Lavabo 60 Easy
    Sanindusa

    Lavabo 60 Easy

    Traduit par Google,

    Installation murale. Vitré de toutes parts. Sans anneau embellisseur.

    Spécification
    • Includes Fixing Kit (code 43)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.131320_Easy_basin
    • Famille de produitsEasy
    • Groupe de produitswashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)186
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)465
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)14.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud