Publier vos produits
Abattant slowclose pour cuvette New WcCare avec ouverture frontale
Abattant slowclose pour cuvette New WcCare avec ouverture frontale
Abattant slowclose pour cuvette New WcCare avec ouverture frontale
    Sanindusa

    Abattant slowclose pour cuvette New WcCare avec ouverture frontale

    Traduit par Google,
    Duroplast est un matériau qui ne contient pas de substances dangereuses pour l'environnement et est donc compatible avec la peau est antibactérien antistatique antipoussière et résistant à la décoloration sous les rayons UV Ce couvercle a également un système de fermeture lente pour éviter les chutes brusques et il a un système de clipoff qui vous permet de retirer le couvercle pour un nettoyage facile L'ouverture frontale est indiquée pour les WC spécifiques pour les personnes handicapées
    Spécification
    • 2293111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2293100_toilet-seat-and-cover
    • Famille de produitsNew Wccare
    • Groupe de produitsToilet Seats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)46
    • Largeur (mm)324
    • Profondeur (mm)448
    En rapport
    • Matériel principalPolyurée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud