Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
sanit/products/6736c40a-c17e-4a22-bd27-da7e86cd5151
Page d'accueil
Catégories
Sanitaires
Bâti-supports WC
INEO FronTop 820
Disponible en États-Unis
Sanit
Suivre
INEO FronTop 820
Traduit par Google,
Voir l'original
Élément pré-mural WC INEO FronTop 820
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
9074500T000
Famille de produits
Installation systems
Groupe de produits
INEO
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2024-09-27
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
820
Largeur (mm)
525
Profondeur (mm)
155
Liens
Liens
URL du produit
http://www.sanit.com/en/products/list/sanitproducts/details/412623/412624/sanit-wc-element-ineo-frontop--869885
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier
Matériel secondaire
Polypropylène
Conçu en
Allemagne
Fabriqué en
Allemagne
Poids net (Kg)
99
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
Sanitaires - Bâti-supports WC
Classification IFC
Terminal sanitaire
Code ETIM
EC010145
Nom ETIM
Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
Numéro OmniClass
23-31 19 19 19
Titre OmniClass
Water Closet Tanks
Produits similaires
Ceramica Catalano
Ceramic Top 50x30 (SX)
Télécharger
Roca
IN-WALL DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Télécharger
Dornbracht
28322970 Series–various Metal shower hose 1/2" x 3/8" x 1750 mm
Télécharger
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Télécharger
Roca
IN-WALL PL2 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern
Télécharger
Dornbracht
28286979 Series–various WATER TUBE Kneipp hose black 2000 mm
Télécharger