Publier vos produits
Duravit DuraSystem Plaque de commande mécanique pour WC A1 – WD5008011000
Duravit DuraSystem Plaque de commande mécanique pour WC A1 – WD5008011000
Duravit DuraSystem Plaque de commande mécanique pour WC A1 – WD5008011000
Duravit DuraSystem Plaque de commande mécanique pour WC A1 – WD5008011000
    DURAVIT AG

    Duravit DuraSystem Plaque de commande mécanique pour WC A1 – WD5008011000

    • Posé
    • Rinçage double touche à faible consommation d'eau : un petit ou un grand volume de rinçage peut être sélectionné selon les besoins (double touche)
    Spécification
    • Duravit DuraSystem Plaque de commande mécanique pour WC A1, Matière plastique, Blanc , Double touche, Commande rinçage: Mécanique, Technologie commande rinçage: Manuel, Type de montage: Posé, Cadre de montage incl., Accessoires de montage inclus, Tiges de commande incl. - WD5008011000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.durasystem-mechanical-actuator-plate-for-wc-a1-wd5008
    • Famille de produitsActuator plates
    • Groupe de produitsMechanical actuator plate for WC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)147
    • Largeur (mm)217
    • Profondeur (mm)10
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Kg)0.31
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bâti-supports WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC000006
    • Nom ETIMCover plate for installation units