Publier vos produits
CUBIC 1600x800 rectangular bathtub
Sanitana

CUBIC 1600x800 rectangular bathtub

Traduit par Google,
Baignoire rectangulaire en acrylique CUBIC 1600x800 Un design résolument minimaliste donne à cette baignoire une flexibilité qui se distingue - à la fois dans ses versions de base et balnéo. Disponible dans une variété de tailles, son esthétique saisissante et son confort exceptionnel font de CUBIC le bon choix pour ceux qui recherchent une salle de bain polyvalente.
Spécification
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: HID or Multijet Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 211 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.S20024700000000
  • Famille de produitsCubic
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)418
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)21
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord