Publier vos produits
JULIA 1200x800x50(75) self-standing rectangular shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 1200x800x50(75) self-standing rectangular shower tray (w/ anti slip)

Traduit par Google,
JULIA 1200x800x50(75) receveur de douche rectangulaire en acrylique autoportant (avec antidérapant) La collection de receveurs de douche en acrylique JULIA comprend plusieurs modèles aux caractéristiques et dimensions distinctes. Des modèles encastrés aux modèles autonomes - avec une surface antidérapante ou lisse - c'est une option particulièrement polyvalente et compétitive. Fabriqué avec une plaque coulée en acrylique avec une finition brillante, il peut être complété par des vidages de douche Ø65 mm et, bien sûr, la cabine de douche et le système de mitigeur Sanitana correspondants.
Spécification
  • Format: rectangular Type of installation: self-standing Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Spécifications techniques
  • Réference unique.S20031072500000
  • Famille de produitsJulia
  • Groupe de produitsShower Trays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)13.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord