Publier vos produits
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)
    Sanitana

    QUEEN 1800X800 oval bathtub (w/ metal apron)

    Traduit par Google,
    Baignoire ovale en acier émaillé QUEEN 1800X800 (avec tablier) Se baigner comme un roi. Baignez-vous comme une reine. Avec les baignoires QUEEN, c'est vraiment ce que vous ressentirez. Une baignoire en acier émaillé qui rend hommage aux beaux jours dorés des baignoires classiques en fonte - le design de QUEEN sera certainement la pièce maîtresse d'une salle de bain luxueuse.
    Spécification
    • Format: oval Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal apron (self-standing) Apron compatibility: yes (metallic) Anti slip surface: yes Capacity: 230 liters Available colours: white or black Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
    Spécifications techniques
    • Réference unique.S30002212100000
    • Famille de produitsQueen
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)595
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord