Publier vos produits
Combined Beam Orthogonal direction

Combined Beam Orthogonal direction

Traduit par Google,

Ce produit est uniquement disponible au Japon.


La serrure à pièce HARISHITA permet de monter la fixation précédente orthogonalement à l'acier en forme de H.

C'est la spécification pour le sous-sol de mur construit dans la direction parallèle à l'acier en forme de H.

[Caractéristiques]

■ Fournit une résistance fiable et stable.

■3 types sont disponibles pour chaque épaisseur de bride d'acier en forme de H.

Type 20/Épaisseur de bride applicable 20 mm ou moins

Type 40/Épaisseur de bride applicable jusqu'à 20 à 40 mm

Type 60/Épaisseur de bride applicable 40 à 60 mm

■ L'acier en forme de C de C-60~C-100 peut être sélectionné comme fixation précédente. (Applicable à tous les types)

■REMARQUE Le porte-à-faux est interdit.

■Méthode sans soudure

Spécification
  • Preceding fastener is mounted in orthogonal direction to H-section steel.

    [Unit configuration] Orthogonal direction

    [HARISHITA-piece lock] 2 pcs.

    Select according to the flange thickness of the H-shaped steel to be mounted

    Type 20/Applicable flange thickness 20 mm or less

    Type 40/Applicable flange thickness up to 20 to 40 mm

    Type 60/Applicable flange thickness 40 to 60 mm

    【preceding fastener】

    Preceding fasteners to C-50~C-100 can be used

    (Applicable for both 20, 40 and 60 models)

Spécifications techniques
  • Réference unique.C_W_HPLr
  • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
  • Groupe de produitsceiiling and wall
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2022-10-31
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers