Publier vos produits
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock
HARISHITA-piece lock

    HARISHITA-piece lock

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.


    "HARISHITA-piece lock" est un support qui fixe la fixation précédente à l'acier en forme de H sans soudure. Sa convivialité et sa solidité stable le rendent largement utilisé chez les grands entrepreneurs généraux.

    [Caractéristiques]

    ■ Fournit une résistance fiable et stable.

    ■Ce support fixe l'acier en forme de C (fixation précédente) à l'acier en forme de H dans la direction orthogonale ou parallèle.

    ■Trois types sont disponibles pour chaque épaisseur de bride en acier en forme de H.

    Type 20/Épaisseur de bride applicable 20 mm ou moins

    Type 40/Épaisseur de bride applicable jusqu'à 20 à 40 mm

    Type 60/Epaisseur de bride applicable 40 à 60 mm

    ■L'acier en forme de C de C-60 à C-100 peut être sélectionné comme fixation précédente. (Applicable à tous les types)

    ■Méthode sans soudure

    REMARQUE : Le porte-à-faux est interdit.

    Spécification
    • HARISHITA-piece lock 20/40/60

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Electrogalvanized t4.5mm

      [Sales unit] Case

      Type 20/12.2kg/50 pcs.

      Type 40/12.9kg/50 pcs.

      Type 60/14.2kg/50 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Type 20/Orthogonal 1,495N (2,171N), Parallel 1.964N (1.964N), Vertical 2,291N (4,430N)

      Type 40/Orthogonal 1.310N (2,621N), Parallel 2.083N (2.215N), Vertical 2,297N (4,591N)

      Type 60/orthogonal 1,295N (2,097N), parallel 2.090N (2.090N), vertical 2,137N (4,544N)

      ※Damage load in a set of two. Vertical direction is one intensity

      Use C-100x50x20x2.3 for testing

      [Patent No. 4381882]

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HPL
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalÉlectro-zingué
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers