Publier vos produits
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support
HANEDASHI-support

    HANEDASHI-support

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.


    Le support HANEDASHI est un accessoire de fixation inférieur de poutre en acier révolutionnaire qui peut fixer la fixation précédente (acier en forme de C) en porte-à-faux à partir de la bride en acier en forme de H sans soudure.

    La longueur du porte-à-faux peut être réglée en fonction de la largeur de la poutre (*La longueur du porte-à-faux peut être modifiée en fonction de conditions telles que le poids du mur de sous-sol à installer et la taille de la fixation précédente)

    Il peut également être utilisé lorsqu'il est impossible de fixer la fixation précédente des deux côtés de l'acier en H au bord du mur, etc. (Remarque : la charge de résistance est la même que celle de la pièce SENKO-TORITSUKE-KANAMONO).

    [Caractéristiques]

    ■Lorsqu'il est utilisé avec « HARISHITA-piece lock » et « HARISHITA-piece lock・Z », l'élément de fixation précédent peut être fixé à l'acier en forme de H avec un porte-à-faux.

    ■Une charge verticale est également disponible jusqu'à un total de 50 kg.

    (Dans la limite de la longueur du porte-à-faux)

    ■Extension des tailles pour C-65, C-75 et C-100. D'autres tailles peuvent être fabriquées sur commande.

    ■ Méthode sans soudure

    Spécification
    • HANEDASHI-support / For C-65,C-75 and C-100

      (Other sizes available for custom order production)

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 2.3mm

      [Sales unit] Case

      For C-65/12.9kg/50 pcs.

      For C-75/11.4kg/40 pcs.

      For C-100/10.0kg/30 pcs.

      [Patent No. 7433141]

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HNDS
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers