Publier vos produits
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z
HARISHITA-piece lock・Z

    HARISHITA-piece lock・Z

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible au Japon.


    "HARISHITA-piece lock・Z" est un support qui fixe la fixation précédente à l'acier en forme de H sans soudure.

    Une très haute résistance est obtenue en combinant avec le « verrou à pièce HARISHITA ». Il a été adopté par de grandes entreprises générales et a fait ses preuves.

    [Caractéristiques]

    ■ Fournit une résistance fiable et stable.

    ■Cette ferrure métallique fixe l'acier en forme de C (fixation précédente) à l'acier en forme de H dans le sens orthogonal.

    ■Trois types sont disponibles pour chaque épaisseur de bride en acier en forme de H.

    Type 20/Épaisseur de bride applicable 20 mm ou moins

    Type 40/Épaisseur de bride applicable jusqu'à 20 à 40 mm

    Type 60/Epaisseur de bride applicable 40 à 60 mm

    ■L'acier en forme de C de C-60 à C-100 peut être sélectionné comme fixation précédente. (Applicable à tous les types)

    ■Méthode sans soudure

    REMARQUE : Le porte-à-faux est interdit.

    Spécification
    • HARISHITA-piece lock・Z 20/40/60

      [Applications]

      Tip bracket for steel beam bottom

      [Material]

      Electrogalvanized t4.5mm

      [Sales unit] Case

      Type 20/6.7kg/50 pcs.

      Type 40/7.9kg/50 pcs.

      Type 60/9.2kg/50 pcs.

      [Damage load] (maximum load)

      Type 20/allowable proof stress 2,515N, orthogonal 3,773N (8,756N), perpendicular 7,315N (10,862N)

      Type 40/permissible proof stress 2,308N, orthogonal 3,461N (8,632N), perpendicular 6,533N (9,482N)

      Type 60/allowable proof stress 2,008N, orthogonal 3,012N (9,301N), perpendicular 6,975N (8,588N)

      ※1. Strength as a set using identically sized HARISHITA-piece lock on one side. Vertical direction is the intensity of two.

      ※2. Allowable load capacity is obtained by dividing the damage load by 1.5

      [Design Registration No. 1546141]

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HPLZ
    • Famille de produitsLight Gauge Steel (LGS)
    • Groupe de produitsceiiling and wall
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-10-31
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalÉlectro-zingué
    • Conçu enJapon
    • Fabriqué enJapon
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers