Publier vos produits
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
    Sapa

    Ambial - Folding Door - North

    Traduit par Google,

    Une porte pliante avec de nombreuses options de configuration qui brouille la frontière entre l'extérieur et l'intérieur et crée un immense espace qui utilise la lumière.
    Avec une conception durable et précise, AMBIAL garantit une bonne performance thermique et acoustique ainsi qu'une grande résistance au vent et à l'eau.
    La porte pliante peut être conçue avec jusqu'à 10 vantaux pour une ouverture jusqu'à 3x12 mètres !
    AMBIAL est disponible en ligne droite ou en solution d'angle avec coins flottants.
    Avec une profondeur de profil de 75 mm et des roues puissantes sur double rail, chaque vantail de porte peut supporter un poids maximum de 150 kg.

    Spécification
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ambial-folding-door-north
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)12000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)150
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pliantes
    • Classification IFCPorte

    Disponibilité de la région

    L'Europe