Publier vos produits
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
Artline XL - Slider - Door
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door

    Traduit par Google,
    Le design minimaliste sophistiqué d'Artline crée une apparence légère et fluide même pour les grandes fenêtres fixes et ouvrables. Artline est de l'art avec un objectif de qualité, de légèreté et de confort. Artline crée un mur de verre du sol au plafond qui peut facilement être ouvert et fermé pour laisser entrer l'extérieur. Les tailles impressionnantes d'Artline, associées à un cadre visible minimal, permettent aux intérieurs des bâtiments d'être inondés de lumière. Le système coulissant Artline XL s'adapte aux obturations de 45-46 mm ou 47-52 mm Artline' XL min. ligne de visée des profils d'emboîtement : 38 mm Artline est équipée de roues quadruples synthétiques ou inox avec roulement à billes anti-poussière. • Poids du vantail jusqu'à 450 kg • 3,5 mètres de haut sans renfort • Roues quadruples en acier inoxydable sur double rail, roulement à billes anti-poussière • Profondeur de construction cadre : 150 mm • Profondeur du vantail : 57 mm • Max. ajour de vitrage : 52 mm • Design minimaliste • Conforme au marquage • Classe anti-effraction RC2
    Spécification
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : 9A Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,09 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,91 W/m²K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ArtlineXL
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3500
    • Largeur (mm)2800
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe