Publier vos produits
Artline XL - Slider - Door - North
Artline XL - Slider - Door - North
    Sapa

    Artline XL - Slider - Door - North

    Traduit par Google,

    ARTLINE XL offre un design minimaliste, élégant et exclusif en grand format. La porte coulissante est composée de profilés en aluminium isolés et conçue pour des surfaces vitrées optimales et une ouverture architecturale optimale. Le seuil est encastré dans le sol et le cadre peut être entièrement encastré dans les murs adjacents pour une impression d'absence de cadre.
    La commande du moteur est disponible en option.
    Configurations : Un vantail coulissant avec un panneau latéral fixe ; Deux vantaux coulissants sans panneaux latéraux ; À double battant ; Angle flottant ouvrable à 90°.

    Artline est un art alliant qualité, légèreté et confort. Artline crée une paroi vitrée du sol au plafond, facile à ouvrir et à fermer pour laisser entrer l'extérieur. Les dimensions impressionnantes d'Artline, associées à un cadre visible minimal, permettent d'inonder l'intérieur des bâtiments de lumière. Le système coulissant Artline XL s'adapte aux remplissages de 45-46 mm ou 47-52 mm. Visibilité minimale des profilés emboîtables Artline XL : 38 mm. Artline est équipé de roulettes quadruples en matière synthétique ou inox avec roulement à billes anti-poussière. • Poids de l'ouvrant jusqu'à 450 kg • Hauteur de 3,5 mètres sans renfort • Roulettes quadruples en acier inoxydable sur double rail, roulement à billes anti-poussière • Profondeur du cadre : 150 mm • Profondeur de l'ouvrant : 57 mm • Largeur maximale de l'ouvrant : 52 mm • Design minimaliste • Conforme au marquage • Classe anti-effraction RC2
    Spécification
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ArtlineXL-slider-north
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3500
    • Largeur (mm)2800
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe