Publier vos produits
Confort 125 - Slider
Confort 125 - Slider
Confort 125 - Slider
Confort 125 - Slider
Confort 125 - Slider
Confort 125 - Slider
    Sapa

    Confort 125 - Slider

    Traduit par Google,
    Confort 125 est un système coulissant et levant-coulissant à isolation thermique, durable, stable et robuste. Confort 125 à utiliser pour les surfaces vitrées jusqu'à 2,5 m (hauteur) pour la version coulissante. • Le système est disponible en version 1, 2 et 3 rails, une porte coulissante à 6 vantaux est donc parfaitement envisageable. • Avec un poids maximum d'ouvrant de 240 kg pour la version coulissante et de 300 kg pour la version levante-coulissante, • Des serrures de sécurité multipoints peuvent être appliquées sur la version coulissante et levante-coulissante. • La serrure de l'évent est dotée d'un dispositif anti-soulèvement. De plus, une pièce de sécurité centrale au-dessus de l'évent empêche le soulèvement. • Les parcloses tubulaires internes empêchent le déclipsage des parcloses depuis l'extérieur. • La serrure du Confort 125 peut comporter un poste de ventilation nocturne, qui assure une ventilation saine du bâtiment. Ligne de visibilité min partie fixe 1 rail : 50 mm Ligne de visibilité min partie coulissante 1 rail : 131 mm Ligne de visibilité min partie coulissante 2 rails et 3 rails : 131 mm Ligne de visibilité min traverse dans évent : 72 mm Profondeur profil 1 rail : 117,5 mm Profondeur profil 2 rails : 110,5 / 125 mm Profondeur profil 3 rails : 192,5 mm Profondeur profil vantail : 50 mm Vitrage : Epaisseur de remplissage parties fixes 1 rail : 4 - 35,5 mm Epaisseur de remplissage parties coulissantes 1-, 2-, 3-rails : 4 - 35 ,5mm
    Spécification
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: 7A - 300 Pa) (sliding) , 8A - 450 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C4 , 1600Pa , Safety 2400 Pa (for sliding), C3 , 1200Pa, Safety 2000 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security EN 13049 : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Basic: Uf= 2,7 – 5,3 W/m²K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Confort125
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)2900
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe