Publier vos produits
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    Traduit par Google,

    Une porte d'excellente qualité, de grand format et de haute performance, basée sur une construction stable et éprouvée avec des profils bien isolés de 86 mm de profondeur. Les profils de vantail sont disponibles pour les serrures étroites et modulaires. Disponible avec des fenêtres latérales et en hauteur pour créer des zones d'entrée spacieuses. Pli pour verre et remplissage 20-56 (64) mm. Peut également être combiné avec une protection anti-effraction jusqu'à RC3 et une protection incendie jusqu'à EI60 avec ou sans étanchéité aux gaz de fumée.

    Spécification
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Sapa_Door_2086
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)1450
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)200
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe