Publier vos produits
Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S
Sapa

Sapa Lift-and-Slide Door 2160 S

Traduit par Google,

Une porte coulissante à levage de haute qualité qui allie une hauteur de profil réduite à une étanchéité à l'air très efficace et à d'excellentes propriétés thermiques. La construction de la porte coulissante est basée sur notre classique 2160 optimisée pour les tailles moyennes et avec des profils légèrement plus fins. Elle est composée de profilés en aluminium isolés avec une profondeur de cadre de 160 mm et une profondeur de vantail de porte de 70 mm. L'excellente performance thermique est obtenue grâce à des bandes en polyamide renforcées de fibres de verre de 50 mm de large en combinaison avec des vitres isolantes à 3 vitrages jusqu'à 53 mm. La porte coulissante à levage est dotée de ferrures coulissantes à levage pour une manipulation très douce et facile. Lorsque vous tournez la poignée à 180 degrés, le vantail de la porte est soulevé de quelques millimètres sur des roulettes en polyamide robustes, de sorte qu'il peut être poussé sur le côté presque sans effort.

Spécification
  • Air tightness. Class 4 according to EN 12207 (600 Pa)
    Water tightness. E900 according to EN 12208 (900 Pa)
    Wind resistance. C3 according to EN12210 (1200 Pa)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Slider_2160S
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsAluminium Windows
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-03-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2800
  • Largeur (mm)3100
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)250
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe