Publier vos produits
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
    Sapa

    Artline - Slider - Door

    Traduit par Google,
    Le design minimaliste et sophistiqué d'Artline crée une apparence légère et fluide même pour les grandes fenêtres fixes et ouvrables. Artline est un art avec une qualité, une légèreté et un confort utiles. Artline crée une paroi vitrée du sol au plafond qui peut être facilement ouverte et fermée pour laisser entrer l'extérieur. Les dimensions impressionnantes d'Artline, associées à un cadre visible minimal, permettent d'inonder l'intérieur des bâtiments de lumière. Le système coulissant Artline s'adapte aux remplissages de 28-30 mm ou 40-42 mm. Ligne de vue minimale des profils emboîtables d'Artline : 26 ou 38 mm Artline est équipé de roulettes quadruples en matière synthétique ou en acier inoxydable avec roulement à billes anti-poussière. • Poids de l'ouvrant jusqu'à 320 kg • Hauteur de 3 mètres sans renfort • Roulettes quadruples en matière synthétique ou en acier inoxydable, roulement à billes anti-poussière • Profondeur du cadre du bâtiment : 125 mm • Profondeur de l'ouvrant : 47 mm • Largeur maximale de l'ouvrant : 42 mm • Design minimaliste • Conforme au marquage • Classe de résistance à l'effraction RC2
    Spécification
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : E750 Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,18 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,98 W/m²K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Artline
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)2800
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe