Publier vos produits
Avantis 70 Ligna  - Window
Avantis 70 Ligna  - Window
    Sapa

    Avantis 70 Ligna - Window

    Traduit par Google,
    Avantis 70 est un système à 3 chambres à rupture de pont thermique hautes performances avec une profondeur de construction de 70 mm. Les profils Avantis 70 ont 3 chambres, couplées à des bandes en polyamide renforcées de fibres de verre en forme d'oméga de 35 mm. Avantis 70 surpasse largement les normes récentes d'isolation thermique et constitue une solution complète pour les projets commerciaux, résidentiels et industriels à un niveau de prix très attractif. Les ouvrants vers l'intérieur Avantis 70 ont un joint central coextrudé pour des performances thermiques et acoustiques améliorées. Tous les systèmes d'ombrage et de ventilation standard peuvent facilement être intégrés dans Avantis70. Avantis 70 dispose de profils d'ouvrant, de cadre et de traverse disponibles dans une gamme de dimensions pour répondre aux besoins de stabilité et aux exigences de conception. Avantis 70 propose un large choix de charnières, de poignées et de quincaillerie pour finaliser vos besoins spécifiques. Avantis 70 propose une gamme de parcloses design pour créer une finition supplémentaire. Le système Avantis 70 s'adapte aux remplissages de 20 mm jusqu'à 50 (cadre/ouvrant) Min. Cadre fixe avec ligne de visée : 35 mm Fenêtre avec ligne de visée minimale et ouvrant vers l'intérieur : 71 mm
    Spécification
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness EN 12208: E750 Windresistance EN12210: C3 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 2,10 W/m²K I : Uf= 2,40 W/m²K Basic: Uf= 2,60 W/m²K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Avantis70_Ligna
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie