Publier vos produits
Avantis 70 Softline  - Window
Avantis 70 Softline  - Window
    Sapa

    Avantis 70 Softline - Window

    Traduit par Google,
    Avantis 70 est un système à 3 chambres à rupture de pont thermique hautes performances avec une profondeur de construction de 70 mm. Les profils Avantis 70 sont dotés de 3 chambres, couplées à des bandes en polyamide renforcées de fibres de verre en forme d'oméga de 35 mm. Avantis 70 surpasse largement les normes récentes d'isolation thermique et constitue une solution complète pour les projets commerciaux, résidentiels et industriels à un niveau de prix très attractif. Les ouvrants vers l'intérieur Avantis 70 sont dotés d'un joint central coextrudé pour des performances thermiques et acoustiques améliorées. Tous les systèmes d'ombrage et de ventilation standard peuvent facilement être intégrés dans Avantis70. Avantis 70 dispose de profils d'ouvrants, de cadres et de traverses disponibles dans une gamme de dimensions pour répondre aux besoins de stabilité et aux exigences de conception. Avantis 70 propose un large choix de charnières, de poignées et de quincaillerie pour finaliser vos besoins spécifiques. Portes Avantis 70 : simples, doubles, ouvertes vers l'intérieur/l'extérieur et affleurantes ou superposées. Avantis 70 propose une gamme de parcloses design pour créer une finition supplémentaire. Le système Avantis 70 accepte des remplissages de 4 mm jusqu'à 54/64 (cadre/châssis) Profondeur du cadre de construction : 70 mm Profondeur de l'ouvrant de construction : 80 mm Cadres de ligne de visée : 50 à 98 mm Traverses de ligne de visée : 72 à 250 mm Rallonges de ligne de visée : 28 à 158 mm Évents de ligne de visée : 39 à 69 mm
    Spécification
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A - 600 Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C5 , 2000Pa , Safety 3000 Pa ((Single inw. window)) , C3, 1200 Pa, Safety 1800 Pa (Double Inw.Win) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 1,0 – 2,1 W/m²K SI : Uf= 1,1 – 2,2 W/m²K I : Uf= 1,9 – 2,6 W/m²K Basic: Uf= 2,1 – 2,9 W/m²K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Avantis70_Softline
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-12-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie