Publier vos produits
Avantis 75 Softline  - Window
Sapa

Avantis 75 Softline - Window

Traduit par Google,
Avantis 75 est un système à 3 chambres à rupture de pont thermique hautes performances avec une profondeur de construction de 75 mm. Les profils Avantis 75 sont dotés de 3 chambres, couplées à des bandes en polyamide renforcées de fibres de verre de forme oméga de 40 mm. Avantis 75 surpasse largement les normes récentes d'isolation thermique et constitue une solution complète pour les projets commerciaux, résidentiels et industriels à un niveau de prix très attractif. Les ouvrants vers l'intérieur Avantis 75 sont dotés d'un joint central coextrudé pour des performances thermiques et acoustiques améliorées. Tous les systèmes d'ombrage et de ventilation standard peuvent facilement être intégrés dans Avantis75. Avantis 75 dispose de profils d'ouvrants, de cadres et de traverses disponibles dans une gamme de dimensions pour répondre aux besoins de stabilité et aux exigences de conception. Avantis 75 propose un large choix de charnières, de poignées et de quincaillerie pour finaliser vos besoins spécifiques. Portes Avantis 75 : simples, doubles, ouvertes vers l'intérieur/l'extérieur et affleurantes ou à recouvrement. Avantis 75 propose une gamme de parcloses design pour créer une finition supplémentaire. Avantis75 est parfait pour les constructions passives. Avantis 75 peut être équipé de quincaillerie dissimulée Le système Avantis 75 accepte des remplissages de 10 mm jusqu'à 60/60 (cadre/châssis) Profondeur du cadre de construction : 75 mm Profondeur de l'évent de construction : 80 mm Cadres de ligne de visée : 50 à 98 mm Traverses de ligne de visée : 72 à 250 mm Rallonges de ligne de visée : 28 à 158 mm Évents de ligne de visée : 39 à 69 mm
Spécification
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: 9A 600Pa (Single & double inward opening window) Windresistance EN12210: C5 , 2000Pa , Safety 3000 Pa ((Single inw. window)) , C3, 1200 Pa, Safety 1800 Pa (Double Inw.Win) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 50 (-2;-4) dB (88.2/15/66.2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf= 0,92 – 1.95 W/m²K SI : Uf= 1,03 – 2,03 W/m²K I : Uf= 1,82– 2,31 W/m²K Basic : Uf= 1.99 – 2,53 W/m²K
Spécifications techniques
  • Réference unique.Avantis75_Softline
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsAluminium Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)75
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Asie