Publier vos produits
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
Avantis 95 Standard  - Window
    Sapa

    Avantis 95 Standard - Window

    Traduit par Google,
    Avantis 95 est un système à 3 chambres à rupture de pont thermique hautes performances avec une profondeur de construction de 95 mm. Les profilés Avantis 95 sont dotés de 3 chambres, couplées à des bandes en polyamide renforcées de fibres de verre de forme oméga de 60 mm. Avantis 95 combine les niveaux d'isolation thermique les plus élevés avec des performances météorologiques inégalées. Cela en fait le système de profilés en aluminium parfait pour l'architecture basse énergie, passive et durable. Avantis 95 est doté d'un drainage caché pour éviter la nécessité de capuchons de protection visibles. Avantis 95 propose un large choix de charnières, de poignées et de quincaillerie pour finaliser vos besoins spécifiques. Avantis95 est parfait pour les constructions passives. Avantis 95 peut être équipé de quincaillerie cachée. Avantis 95 propose une gamme de parcloses design pour créer une finition supplémentaire. Le système Avantis 95 accepte des remplissages de 28 mm à 69 mm (pour les cadres fixes) Le système Avantis 95 accepte des remplissages de 28 mm à 72 mm (pour les aérateurs) Profondeur du cadre de construction : 95 mm Profondeur de l'aérateur : 105 mm Cadres de ligne de visée : 68 à 88 mm Traverses de ligne de visée : 88 à 125 mm Aérateurs de ligne de visée : 49 à 69 mm Poids maximal de l'aérateur : Charnières montées en façade : 250 kg Charnières à bout : 180 kg Charnières dissimulées : 180 kg
    Spécification
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa Watertightness EN 12208: E1950 Windresistance EN12210: C5 Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 48 (-1;-4) dB (88.2/16/66.2) Extreme low air infiltration : 0,18 m³/hm² (50 Pa) at a pressure of 50 Pa (blowerdoor test) where the highest European test claims a value lower than 1,89 m³/hm² so a 10 times better result ! Thermal insulation: EN ISO 10077-2: SHI : Uf = 0.67 to 1.129 W/m²K SI : Uf = 0.778 to 1.286 W/m²K Basic: Uf = 0.778 to 1.286 W/m²K (Uf in function of profile combination) Outstanding thermal performance: Uw ≤ 0,8 W/m²K (1,23 m x 1,48 m, triple glass Ug 0.7, TBT) Maximum thermal insulation: Passive House Suitable Component according to Passive House Institute and IFT with certificate. The Passive House Institute (PHI) is an independent research center that has played an especial crucial role in the development of the passive House concept- the World only performance-based energy standard in construction. The Passivhaus-Institut is responsible for promoting and maintaining the Passive House - Passivhaus building program ift Rosenheim is an internationally acting scientific service provider for manufacturers of windows, curtain walls, glass, pedestrian, industrial and commercial doors and gates and all accessories. ift Rosenheim performs tests for the fitness for use of building components and various materials depending on their field of application
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Avantis95_Standard
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe