Publier vos produits
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
    Sapa

    Confort 160 - Slider

    Traduit par Google,
    Confort 160 est un système coulissant et levant-coulissant super isolé, durable, stable et robuste. Confort 160 atteint la NORME MINERGIE dans des conditions spécifiques (Uw < 1,0 W/m²Kelvin) • Le système est disponible en version 1, 2 et 3 rails, une porte coulissante à 6 vantaux est donc parfaitement envisageable. • Solution d'angle ouvert • Coupe droite, seuil bas • Profil spécial pour solution bimétallique • Avec un poids d'évent maximum de 400 kg tout en garantissant un fonctionnement fluide. • Des serrures de sécurité multipoints peuvent être appliquées sur la version coulissante et levante-coulissante. • La serrure de l'évent est dotée d'un dispositif anti-soulèvement. De plus, une pièce de sécurité centrale au-dessus de l'évent empêche le soulèvement. • Les parcloses tubulaires internes empêchent le déclipsage des parcloses depuis l'extérieur. • La serrure du Confort 160 peut comporter un poste de ventilation nocturne, qui assure une ventilation saine du bâtiment. Ligne de visée min 2 rails (partie fixe et coulissante) :149 mm Min. ligne de visée 2 rails (coupe droite) : 138 mm Ligne de vue min. traverse dans l'évent : 126 mm Profondeur de profil 1 rail : 160 mm Profondeur de profil 2 rails : 160 mm Profondeur de profil 3 rails : 250 mm Profondeur de profil 3 rails (droit de coupe) : 254,8 mm Profondeur profil évent : 70 mm Epaisseur de remplissage : 5-53 mm
    Spécification
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: 8A - 450 Pa) (sliding) , E1350 - 1350 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C4 , 1600Pa , Safety 2400 Pa (for sliding), C4 , 1600Pa, Safety 2400 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security EN 13049 : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Basic : Uf= up to 3.19 W/m²K I : Uf= up to 2.79 W/m²K SI : Uf= up to 2.64 W/m²K SHI : Uf= up to 2.09 W/m²K
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Confort160
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3300
    • Largeur (mm)3835
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe