Publier vos produits
Confort Smartline - Slider
Sapa

Confort Smartline - Slider

Traduit par Google,
Confort Smartline est une porte coulissante à isolation thermique optimisée et performante avec une ligne de vue mince. Les profilés Confort Smartline sont couplés à des lamelles en polyamide renforcé de fibre de verre de 50 mm, qui réduisent la conduction thermique. Confort Smartline atteint la NORME MINERGIE dans des conditions spécifiques (Uw < 1,0 W/m²Kelvin) • Le système est disponible en version 1, 2 et 3 rails, une porte coulissante à 6 vantaux est donc parfaitement envisageable. • Coupe droite, seuil bas • Avec un poids d'évent maximum de 250 kg tout en garantissant un fonctionnement fluide. • Des serrures de sécurité multipoints peuvent être appliquées sur la version coulissante et levante-coulissante. • La serrure de l'évent est dotée d'un dispositif anti-soulèvement. De plus, une pièce de sécurité centrale au-dessus de l'évent empêche le soulèvement. • La serrure du Confort 160s peut comporter un poste de ventilation nocturne, qui assure une ventilation saine du bâtiment. Min. monorail de visibilité (vitrage fixe) : 53 mm Min. monorail de visibilité (partie coulissante) : 127 mm Min. ligne de visée 2 rails (partie fixe et coulissante) : 138 mm Min. ligne de visée 2 rails (version levante-coulissante) : 133/143 mm Min. ligne de visée 2 rails (coupe droite) : 122 mm Min. ligne de visée traverse dans vantail : 92 mm Profondeur profil 2 rails : 160 mm Profondeur profil 3 rails : 250 mm Profondeur profil vantail : 70 mm Epaisseur de remplissage : 5-53 mm
Spécification
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: E1900 - 900 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C3 , 1200Pa , Safety 1800 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Monorail version Duorail lift-slide version13049 Basic : Uf= up to 1.88 W/m²K Basic : Uf= up to 2.68 W/m²K SI : Uf= up to 1.75 W/m²K SI : Uf= up to 2.62 W/m²K SHI : Uf= up to 1.40 W/m²K SHI : Uf= up to 2.46 W/m²K
Spécifications techniques
  • Réference unique.Confort160S
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsAluminium Windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2800
  • Largeur (mm)3100
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

Asie L'Europe